MBT 9110, 0 °C - 650 °C

084Z2032

Transm. type: Galvanisk adskilt, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Temperaturområde [°C]: -180 - 1372, Udgang sign.: 4 - 20

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.074 Kilogram
Nettovægt 0.043 Kilogram
Volume 0.556 Liter
EAN nr. 5702423288236

 

Antal pr. pakkeformat 12 stk.
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse 2 klemmer
Elektrisk tilslutning Udgang 2 ledninger
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Indb.type Fast
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP00
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 60 °C
Omgiv. temp. max. 140 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperature transmitter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
SCIP-dossier produktnavn MBT 5111/5114
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 7.2 V
Temperaturområde [°C] [Maks.] 1372 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -180 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 2502 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -292 °F
Termoelem. 1 x NiCr-Ni, Type K
Transm. type Galvanisk adskilt
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.] 650 °C
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.] 0 °C
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.] 1202 °F
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min] 32 °F
Type MBT 9110
Typebetegnelse MBT 9110-005A-H165
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality