Insertion temperature sensors

Viser 358 produkt (er)

084Z0157

Temperatursensor, MBT 5252, 133 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

084Z2012

Temperatursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

VVS: 475184028

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Brass, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

084Z2013

Temperatursensor, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Beskyt. rør mat.: Brass, Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

084Z2014

Temperatursensor, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

VVS: 475184124

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

084Z2018

Temperatursensor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

VVS: 475184240

Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

084Z2019

Temperatursensor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

VVS: 475184340

Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Deutsch DT04, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

084Z2020

Temperatursensor, MBT 3270, 40 mm, G,1/4

Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: 2-benet

084Z2021

Temperatursensor, MBT 3270, 40 mm, M,10x1

VVS: 475184440

Temperaturområde [°C]: -50 - 300, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Kabel, Elektr. tilslutn. størrelse: 2 ledninger

084Z2042

Temperatursensor, MBT 5260, 50 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 150, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

084Z2047

Temperatursensor, MBT 5250, 650 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 11

Vis: