Pumper til demineraliseret vand

Viser 16 produkt (er)

180B0019

PAHT 20

Flow [gpm] [Maks.]: 10.9, Flow [l/min] [Maks.]: 42.1, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 100, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1450, Hastighed [rpm] [Maks.]: 2400, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

180B0020

PAHT 25

Flow [gpm] [Maks.]: 13.5, Flow [l/min] [Maks.]: 52.2, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 160, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 2321, Hastighed [rpm] [Maks.]: 2400, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

180B0021

PAHT 32

Flow [gpm] [Maks.]: 17.8, Flow [l/min] [Maks.]: 68.5, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 160, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 2321, Hastighed [rpm] [Maks.]: 2400, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

180B0029

PAHT 6.3

Flow [gpm] [Maks.]: 4.7, Flow [l/min] [Maks.]: 18.1, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 100, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1450, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3000, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

180B0030

PAHT 4

Flow [gpm] [Maks.]: 2.6, Flow [l/min] [Maks.]: 10.1, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 100, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1450, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3000, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

180B0031

PAHT 2

Flow [gpm] [Maks.]: 1, Flow [l/min] [Maks.]: 4.1, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 100, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1450, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3000, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

180B0032

PAHT 10

Flow [gpm] [Maks.]: 5.2, Flow [l/min] [Maks.]: 21.6, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 140, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 2030, Hastighed [rpm] [Maks.]: 2400, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

180B0033

PAHT 12.5

Flow [gpm] [Maks.]: 6.7, Flow [l/min] [Maks.]: 27.7, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 140, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 2030, Hastighed [rpm] [Maks.]: 2400, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

180B0077

PAHT 3.2

Flow [gpm] [Maks.]: 1.9, Flow [l/min] [Maks.]: 7.6, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 100, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1450, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3000, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

180B0085

PAHT 50

Flow [gpm] [Maks.]: 21.7, Flow [l/min] [Maks.]: 83.7, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 80, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1160, Hastighed [rpm] [Maks.]: 1800, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

Vis: