PAHT 4

180B0030

Flow [gpm] [Maks.]: 2.6, Flow [l/min] [Maks.]: 10.1, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 100, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1450, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3000, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.95 Kilogram
Nettovægt 4.727 Kilogram
Volume 5.968 Liter
EAN nr. 5715162666999

 

Afgangstilslutning Gevind
Afgangstilslutningsstandard BSPP
ATEX-overensstemmelse No
CE-mærket Yes
Description Pump for ultra pure water
Driftsklar Yes
Dræntilslutning standard Metric
Dræntilslutning størrelse [metrisk] M6
Dræntilslutningstype Gevind
Flow [gpm] [Maks.] 2.6 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 0.7 gal/min
Flow [l/min] [Maks.] 10.1 l/min
Flow [l/min] [Min.] 2.9 l/min
Godkendelse CE
Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.] 1000 rpm
Hastighed [rpm] [Maks.] 3000 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 1000 rpm
Husets materiale AISI 304
Indeholder batterier No
Indgangstryk [barg] [Maks.] 4 barg
Indgangstryk [barg] [Min.] 0 barg
Indgangstryk [psig] [Maks.] 58 psig
Indgangstryk [psig] [Min.] 0 psig
Indgangstrykstød [barg] [Maks.] 4 barg
Indgangstrykstød [psig] [Maks.] 58 psig
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Lydtryk [dB(A)] 76 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Pump
Produktoplysninger PAHT pumps
REACH-kandidatlistens stoffer No
Slagvolumen [cm³/omdr] 4 cm³/rev
Slagvolumen [in³/omdr] 0.24 in³/rev
Tilgang std. BSPP
Tilslutn. str. tilgang 1/2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 1/4 in
Tilslutningstype, tilgang Gevind
Type PAHT 2-6.3
Typebetegnelse PAHT 4
Udgangstryk [barg] [Maks.] 100 barg
Udgangstryk [barg] [Min.] 10 barg
Udgangstryk [psig] [Maks.] 1450 psig
Udgangstryk [psig] [Min.] 145 psig
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality