PAHT 6.3

180B0029

Flow [gpm] [Maks.]: 4.7, Flow [l/min] [Maks.]: 18.1, Udgangstryk [barg] [Maks.]: 100, Udgangstryk [psig] [Maks.]: 1450, Hastighed [rpm] [Maks.]: 3000, Hastighed kontinuerlig [o/min.] [Min.]: 1000

Produktinformation

Bruttovægt 4.92 Kilogram
Nettovægt 4.69 Kilogram
Volume 6.076 Liter
EAN nr. 5715162667026

 

Afgangstilslutningsstandard BSPP
ATEX-överensstämmelse No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for ultra pure water
Driftsklar Yes
Dräneringsanslutning, standard Metrisk
Dräneringsanslutning, storlek (metrisk) M6
Dræntilslutningstype Gevind
Flow [gpm] [Maks.] 4.7 gal/min
Flow [gpm] [Min.] 1.4 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 18.1 l/min
Flöde [l/min] [Min] 5.4 l/min
Godkännande CE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] 1000 varvtal
Husets materiale AISI 304
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1/2 in
Ingång, tryck [barg] [Max] 4 barg
Ingång, tryck [barg] [Min] 0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max] 58 psig
Ingång, tryck [psig] [Min] 0 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] 4 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] 58 psig
Inlopp anslutningstyp Gänga
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 76 dBA
Medietemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktbeskrivning PAHT pumps
Produktgrupp Pump
Slagvolumen [cm³/omdr] 6.3 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev] 0.38 in³/rev
Tilgang std. BSPP
Typ PAHT 2-6.3
Typebetegnelse PAHT 6.3
Tätn. mat. NBR
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Ursprungsland Danmark
Utgångsanslutning, storlek [tum] 1/4 in
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, tryck [barg] [Min] 10 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max] 1450 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min] 145 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max] 100 barg
Varvtal [rpm] [Max] 3000 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 1000 varvtal
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality