Viser 33 produkt (er)
NXP15006-A0T0IWF-A8AFD7BHCI
Vacon NXP – Produktprogram
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 1500 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelsk
Kapsling 64 væskekølet
Other options according to Model code
NXA15006-A0T02WF-A8AF00BHCI
Vacon Active Front-End-enhed
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 1500 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
C Slot: Ingen option
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelsk
Kapsling 64 væskekølet
Other options according to Model code
NXA20605-A0T02WG-A1A2BHBHCI
Vacon Active Front-End-enhed
380–500 Vac, 2060 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (BH)3 temp.målingskan.
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelsk
Kapsling 64 væskekølet
Other options according to Model code
NXP17006-A0T0IWG-ANA2A5D2E6+ARFIFF03+GADN
Vacon NXP – Produktprogram
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 1700 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: 3DI(Enc.10-24V),15/24Vout
D Slot: D2 Kort på port D
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engelsk
Kapsling 64 væskekølet
Other options according to Model code
NXA03856-A0T02WG-ANA2D7BHE6+MASG+ARFIFF03+GADN
Vacon Active Front-End-enhed
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 385 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (E6)CANopen
Manual: Engelsk
Kapsling 62 væskekølet
Other options according to Model code