7DA-092050-000069441

132N1464

NXA09205-A0T02WG-A8AFD7BHE9
Vacon Active Front-End-enhed
380–500 Vac, 920 Amp,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: BH Kort på port D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 63 væskekølet
B Slot: (AF)STO, ATEX termis
ATEX: II (2) GD
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXA09205-A0T02WG-A8AFD7BHE9

Produktdetaljer

Bruttovægt 121 kg
Nettovægt 120 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5715253052717

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXA Active Front-End-enhed
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering W Væskekøling
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0920 920 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsniveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering 2 AFE-modul uden LCL
Kortmodificeringer G- Fiberforbindelse+Lakeret PCB
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A8 asA1,AI,AO,10Vref galv.afkobl.
Optionsport B AF (AF)STO, ATEX termis
Optionsport C D7 (D7)Linjespændingsmåling
Optionsport D BH BH Kort på port D
Optionsport E E9 (E9)2-port ethernet
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +ARFIFF02 AFE-applikation NXA,NXI,NXP
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse CH63 Kapsling 63 væskekølet
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DA-092050
Typekode del 2 -000069441
Salgstekst CH6309205-0T
Modelkode01 NXA09205-A0T02WG-
Modelkode02 A8AFD7BHE9
Beregnet nettovægt [kg] 120
Beregnet bruttovægt [kg] 121
Motor Power, High Overload [kW 563
Motor Power, Low Overload [kW] -
Dimensions WxHxD [mm] 505X923X375
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 836
Kontinuerlig strøm (HO) [A] -
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode 7DA-092050
kontrollér om udført OK
Salescode part 2 A8AFD7BHE9
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje D801