Viser 199 produkt (er)
Frekvensomformere
FC-103P30KT2E66H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
30 KW, Trefaset
200 - 240 VAC, IP66
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Uden forsyningsnet option
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: C1 (H680 B308 D310)
Andre muligheder i henhold til Model Code
Frekvensomformere
FC-103P22KT4E20H1XGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
22 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
MCA 122 Modbus TCP, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: B4 (H520 B230 D242)
Andre muligheder i henhold til Model Code
Frekvensomformere
FC-103P11KT4E20H1XGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
11 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
MCA 122 Modbus TCP, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: B3 (H399 B165 D249)
Andre muligheder i henhold til Model Code
Frekvensomformere
FC-103P18KT4E20H1XGXXXXSXXXXAQBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
18,5 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
MCA 122 Modbus TCP, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: B3 (H399 B165 D249)
Andre muligheder i henhold til Model Code
Frekvensomformere
FC-103P1K1T4E55H1XGXXOXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
1,1 KW, Trefaset
380 - 480 VAC, IP55
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2, Uden forsyningsnet option
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: A5 (H420 B242 D195)
Andre muligheder i henhold til Model Code