FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

132H2164

Frekvensomformere
FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

VLT® Refrigeration Drive FC-103
630 KW / 900 HP, Specific Ratings: 500kW@525-550V, 650HP@575V, 630kW@690V
Trefaset, 525 - 690 VAC *,IP20
EMC filter klasse C3 (Se info)
Sikker standsning STO
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Sikringer
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, MCB 101 General purpose I/O
Ingen C1 option, Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling: E3H
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103N630T7E20H2TGC7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 272.3 Kilogram
Nettovægt 272 Kilogram
EAN nr. 5714853309740

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt N630 630 KW / 900 HP
Faser T Trefaset
Netspænding 7 525 - 690 VAC *
Kapslingsklasse E20 IP20
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning T Sikker standsning STO
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option 7 Sikringer
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BK MCB 101 General purpose I/O
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapsling E3H E3H
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103N630T7E20H2TGC
Typekode del 2 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX
STAT NO 60983
Effekt 110 % (NO) [kW] 630 630
Højde [mm] 1578,0 1578,0
Bredde uden C-optioner [mm] 507,0 507,0
Dybde [mm] 482,0 482,0
Dybde med option A/B [mm] 482,0 482,0
kVA 753 753
Effekttab NO [W] 9208 9208
Effekttab NO [W] 8921 8921
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 630 630
Periodisk strøm (NO) [A] 693 693
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 630 630
Periodisk strøm (NO) [A] 693 693
Power Rating at 525-550V 500kW 500kW
Power Rating at 575V 650HP 650HP
Power Rating at 690V 630kW 630kW
Calculated Gross Weight [kg] 272.3
Calculated Net Weight [kg] 272
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103N630T7E20H2TGC
Modelkode02 7XXSXXXXAXBKCXXXXDX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality