FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

132H0460

Frekvensomformere
FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

VLT® Refrigeration Drive FC-103
250 KW / 350 HP,
Trefaset, 380 - 480 VAC,IP54
EMC filter klasse C3 (Se info)
Uden bremsechopper
Grafisk betjeningspanel (std)
Ekstra lakering 3C3, Indgangsafbryder og sikringer
Seneste SW version
Ingen fieldbus option, Ingen I/O option
Ingen C1 option, MCB 107 24V DC backup
Kapsling: D7H
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: FC-103N250T4E54H2XGC3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 200.3 Kilogram
Nettovægt 200 Kilogram
EAN nr. 5714853290802

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe FC- Frekvensomformer
Serie 103 VLT® RefrigerationDrive FC 103
Nominel Effekt N250 250 KW / 350 HP
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingsklasse E54 IP54
EMC Filter H2 EMC filter klasse C3 (Se info)
Bremse - Sikker standsning X Uden bremsechopper
Display G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating PCB C Ekstra lakering 3C3
Forsyningsnet option 3 Indgangsafbryder og sikringer
Kabelindgang og tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion SXXX Seneste SW version
Softwaresprog X Standard sprogpakke
Fieldbus option AX Ingen fieldbus option
I/O option BX Ingen I/O option
C0 option (MCO) CX Ingen MCO option
C1 option X Ingen C1 option
C option, Software XX Standardstyring
D option (ekst. 24V) D0 MCB 107 24V DC backup
Kapsling D7H D7H
Produktkatalog NO_VIEW Intet Katalog
Typekode del 1 FC-103N250T4E54H2XGC
Typekode del 2 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0
STAT NO 32134
Effekt 110 % (NO) [kW] 250 250
Højde [mm] 1978,0 1978,0
Bredde uden C-optioner [mm] 420,0 420,0
Dybde [mm] 386,0 386,0
Dybde med option A/B [mm] 386,0 386,0
kVA 333 333
Effekttab NO [W] 5129 5129
Effekttab NO [W] 4558 4558
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 480 480
Periodisk strøm (NO) [A] 528 528
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 443 443
Periodisk strøm (NO) [A] 487 487
Calculated Gross Weight [kg] 200.3
Calculated Net Weight [kg] 200
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 FC-103N250T4E54H2XGC
Modelkode02 3XXSXXXXAXBXCXXXXD0

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality