VLT® Lift Drive LD 302

Viser 2 produkt (er)

134L0573

LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Frekvensomformere
LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Lift DriveVLT® AutomationDrive FC 302
5,5 KW
Trefaset 380 - 400 VAC IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2 Uden forsyningsnet option
Lift Drive
Kapsling: A3
Ingen fieldbus option Ingen I/O option
Ingen C1 option Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0577

LD-302P18KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Frekvensomformere
LD-302P18KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Lift DriveVLT® AutomationDrive FC 302
18,5 KW
Trefaset 380 - 400 VAC IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2 Uden forsyningsnet option
Lift Drive
Kapsling: B4
Ingen fieldbus option Ingen I/O option
Ingen C1 option Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: LD-302P18KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX