LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0573

Frekvensomformere
LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Lift DriveVLT® AutomationDrive FC 302
5,5 KW
Trefaset 380 - 400 VAC IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2 Uden forsyningsnet option
Lift Drive
Kapsling: A3
Ingen fieldbus option Ingen I/O option
Ingen C1 option Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 8.07 Kilogram
Nettovægt 7.54 Kilogram
Volume 32.922 Liter
EAN nr. 5710107757213

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe LD- Lift Drive
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P5K5 5,5 KW
Phase T Trefaset
Netspænding A 380 - 400 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion S018 Lift Drive
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO C4 MCO 305 SyncPos
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option 16 MCO 361 Lift Controller
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse A3 A3
Typekode del 1 LD-302P5K5TAE20H1BGX
Typekode del 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [kW] 5.5 5.5
Højde [mm] 268,0 268,0
Bredde uden C-optioner [mm] 130,0 130,0
Bredde med to C-optioner [mm] 190,0 190,0
Dybde [mm] 205,0 205,0
Dybde med option A/B [mm] 220,0 220,0
kVA 9.01 9.01
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 13 13
Periodisk strøm (HO) [A] 20.8 20.8
Calculated Gross Weight [kg] 8.546
Calculated Net Weight [kg] 7.54
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 LD-302P5K5TAE20H1BGX
Modelkode02 XXXS018XAXBXC4X16DX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality