LD-302P18KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

134L0577

Frekvensomformere
LD-302P18KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX

Lift DriveVLT® AutomationDrive FC 302
18,5 KW
Trefaset 380 - 400 VAC IP20
EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremsechopper indbygget
Grafisk betjeningspanel (std)
Standard lakering 3C2 Uden forsyningsnet option
Lift Drive
Kapsling: B4
Ingen fieldbus option Ingen I/O option
Ingen C1 option Ingen ekst. 24V DC klemmer

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: LD-302P18KTAE20H1BGXXXXS018XAXBXC4X16DX
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 25.04 Kilogram
Nettovægt 21.34 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN nr. 5710107757251

 

Produktvisning (kontakt) LD_ Lift Drive
Produktgruppe LD- Lift Drive
Serie 302 VLT® AutomationDrive FC 302
Nominel effekt P18K 18,5 KW
Phase T Trefaset
Netspænding A 380 - 400 VAC
Kapsling E20 IP20
RFI-filter H1 EMC filter klasse C2/C1 (Std.)
Bremse - Sikker standsning B Bremsechopper indbygget
LCP G Grafisk betjeningspanel (std)
Coating af PCB X Standard lakering 3C2
Forsyningsnet option X Uden forsyningsnet option
Tilpasning A X Udslagsblanketter
Tilpasning B X Ingen tilpasning
Softwareversion S018 Lift Drive
Softwaresprogpakke X Standard sprogpakke
A-option AX Ingen fieldbus option
B-option BX Ingen I/O option
C0-option MCO C4 MCO 305 SyncPos
C1-option X Ingen C1 option
Software til C-option 16 MCO 361 Lift Controller
D-option DX Ingen ekst. 24V DC klemmer
Kapslingsstørrelse B4 B4
Typekode del 1 LD-302P18KTAE20H1BGX
Typekode del 2 XXXS018XAXBXC4X16DX
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Effekt 160 % (HO) [kW] 18.5 18.5
Højde [mm] 516,0 516,0
Bredde uden C-optioner [mm] 229,0 229,0
Dybde [mm] 242,0 242,0
Dybde med option A/B [mm] 242,0 242,0
kVA 24.2 24.2
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 35 35
Periodisk strøm (HO) [A] 56 56
Calculated Gross Weight [kg] 25.04
Calculated Net Weight [kg] 21.34
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Anlæg fra ordrelinje B901 B901
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 LD-302P18KTAE20H1BGX
Modelkode02 XXXS018XAXBXC4X16DX

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality