Viser 72 produkt (er)
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
Advanced Harmonic Filter til Frekvensomformere
OF7P2-S-AN-46-10A0-060-05-T1-E20
Luftkølet, passiv, 460 V AC
10 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Termokontakt 145 °C
IP20/åben type
AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
Andre muligheder i henhold til Model Code
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Advanced Harmonic Filter til Frekvensomformere
OF7P2-S-AF-46-14A0-060-05-T1-E20
Luftkølet, forceret, 460 V AC
14 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Termokontakt 145 °C
IP20/åben type
AHF X1 IP20 w/ External Fan
Andre muligheder i henhold til Model Code
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
Advanced Harmonic Filter til Frekvensomformere
OF7P2-S-AF-46-20A0-060-05-T1-E20
Luftkølet, forceret, 460 V AC
20 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Termokontakt 145 °C
IP20/åben type
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Andre muligheder i henhold til Model Code
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
Advanced Harmonic Filter til Frekvensomformere
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
Luftkølet, forceret, 460 V AC
26 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Termokontakt 145 °C
IP20/åben type
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Andre muligheder i henhold til Model Code
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
Advanced Harmonic Filter til Frekvensomformere
OF7P2-S-AF-46-31A0-060-05-T1-E20
Luftkølet, forceret, 460 V AC
31 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Termokontakt 145 °C
IP20/åben type
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Andre muligheder i henhold til Model Code
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
Advanced Harmonic Filter til Frekvensomformere
OF7P2-S-AF-46-37A0-060-05-T1-E20
Luftkølet, forceret, 460 V AC
37 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Termokontakt 145 °C
IP20/åben type
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Andre muligheder i henhold til Model Code
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
Advanced Harmonic Filter til Frekvensomformere
OF7P2-S-AF-46-50A0-060-05-T1-E20
Luftkølet, forceret, 460 V AC
50 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Termokontakt 145 °C
IP20/åben type
AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
Andre muligheder i henhold til Model Code
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Advanced Harmonic Filter til Frekvensomformere
OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1-E20
Luftkølet, forceret, 460 V AC
61 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Termokontakt 145 °C
IP20/åben type
AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
Andre muligheder i henhold til Model Code
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Advanced Harmonic Filter til Frekvensomformere
OF7P2-S-AF-46-74A0-060-05-T1-E20
Luftkølet, forceret, 460 V AC
74 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Termokontakt 145 °C
IP20/åben type
AHF X4 IP20 w/ External Fan
Andre muligheder i henhold til Model Code
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
Advanced Harmonic Filter til Frekvensomformere
OF7P2-S-AF-46-95A0-060-05-T1-E20
Luftkølet, forceret, 460 V AC
95 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Termokontakt 145 °C
IP20/åben type
AHF X5 IP20 w/ External Fan
Andre muligheder i henhold til Model Code