OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20

132N6497

Advanced Harmonic Filter til Frekvensomformere
OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
Luftkølet, forceret, 460 V AC
26 A, 60 Hz,THDi ≤ 5 %
Termokontakt 145 °C
IP20/åben type
AHF X2 IP20 w/ External Fan
Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1-E20
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 39.1 kg
Nettovægt 33 kg
Volume 134.4 l
EAN nr. 5715253105611

Advanced Harmonic Filter OF7P2

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktserie OF7P2 Advanced Harmonic Filter
Produktmål -S Frekvensomformere
Afkølingsmetode -AF Luftkølet, forceret
Spændingsklasse -46 460 V AC
Strømklassificering -26A0 26 A
Nominel frekvens -060 60 Hz
2. spændingsklasse -40 400 V AC
2. strømklassificering -30A0 30 A
2. nominelle frekvens -060 60 Hz
Aktuel harmonisk forvrængning -05 THDi ≤ 5 %
Termisk beskyttelse -T1 Termokontakt 145 °C
Beskyttelsesklassificering -E20 IP20/åben type
Kapslingsbetegnelse +P2AX2E AHF X2 IP20 w/ External Fan
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Salgskode del 1 OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1
Salgskode del 2 -E20
Typekode del 1 OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1
Typekode del 2 -E20
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Modelkode01 OF7P2-S-AF-46-26A0-060-05-T1
Modelkode02 -E20
Beregnet bruttovægt [kg] 39.1
Beregnet nettovægt [kg] 33
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality