Konfigurér produkt

Advanced Harmonic Filter

Tilføj dine basisvalg til dit nye produkt

Generelt
Påkrævet
(OF7P2) Advanced Harmonic Filter
(-S) Frekvensomformere
(-AF) Luftkølet, forceret
(-46) 460 V AC
(-060) 60 Hz
(-40) 400 V AC
(-70A0) 70 A
(-060) 60 Hz
(-T1) Termokontakt 145 °C
(-E20) IP20/åben type
(+P2AX4I) AHF X4 IP20 w/ Internal Fan
(GLBL) Global (standard)
(OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1) OF7P2-S-AF-46-61A0-060-05-T1
(-E20) -E20
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(87.600) 87,6
(76.000) 76
(B901) (B901) Fabrik DK