Comsys Active Filter

Viser 44 produkt (er)

099H0261

Comsys ADF P300, 300A, 480V-TN, IP43

P300-300/480_TCE62O--43"
Det aktive ADF P300-filter fås i kabinetform med beskyttelsesklassificeringerne IP32, IP43 og IP54. Udvidet HMI- og multimasterfunkt
ionalitet er inkluderet som standardfunktioner. Kompatibel med VLT®-, VACON®- og iC7-frekvensomformere fra Danfoss.

099H0293

Comsys ADF P300, 270A, 690V-TN, IP43

P300-270/690_TCE83G--43"
Det aktive ADF P300-filter fås i kabinetform med beskyttelsesklassificeringerne IP32, IP43 og IP54. Udvidet HMI- og multimasterfunkt
ionalitet er inkluderet som standardfunktioner. Kompatibel med VLT®-, VACON®- og iC7-frekvensomformere fra Danfoss.

099H0415

Comsys ADF P300, 150A, 480V-TN, IP54

P300-150/480_TCE41O--54"
Det aktive ADF P300-filter fås i kabinetform med beskyttelsesklassificeringerne IP32, IP43 og IP54. Udvidet HMI- og multimasterfunkt
ionalitet er inkluderet som standardfunktioner. Kompatibel med VLT®-, VACON®- og iC7-frekvensomformere fra Danfoss.

099H0417

Comsys ADF P300, 300A, 480V-TN, IP54

P300-300/480_TCE62O--54"
Det aktive ADF P300-filter fås i kabinetform med beskyttelsesklassificeringerne IP32, IP43 og IP54. Udvidet HMI- og multimasterfunkt
ionalitet er inkluderet som standardfunktioner. Kompatibel med VLT®-, VACON®- og iC7-frekvensomformere fra Danfoss.

099H0422

Comsys ADF P100, 50A, 480V-TN, IP20

P100-50/480_T-E-----20"
ADF P100 Active Filter er et vægmonteret Harmonic Filter, der fås i beskyttelsesklassificeringerne IP20 og IP21. HMI fås som standar
d. Kompatibel med VLT®-, VACON®- og iC7-frekvensomformere fra Danfoss.

099H0423

Comsys ADF P100, 50A, 480V-TN, IP21

P100-50/480_T-E-----21"
ADF P100 Active Filter er et vægmonteret Harmonic Filter, der fås i beskyttelsesklassificeringerne IP20 og IP21. HMI fås som standar
d. Kompatibel med VLT®-, VACON®- og iC7-frekvensomformere fra Danfoss.

099H0426

Comsys ADF P100, 75A, 480V-TN, IP20

P100-75/480_T-E-----20"
ADF P100 Active Filter er et vægmonteret Harmonic Filter, der fås i beskyttelsesklassificeringerne IP20 og IP21. HMI fås som standar
d. Kompatibel med VLT®-, VACON®- og iC7-frekvensomformere fra Danfoss.

099H0427

Comsys ADF P100, 75A, 480V-TN, IP21

P100-75/480_T-E-----21"
ADF P100 Active Filter er et vægmonteret Harmonic Filter, der fås i beskyttelsesklassificeringerne IP20 og IP21. HMI fås som standar
d. Kompatibel med VLT®-, VACON®- og iC7-frekvensomformere fra Danfoss.

099H0430

Comsys ADF P100, 90A, 480V-TN, IP20

P100-90/480_T-E-----20"
ADF P100 Active Filter er et vægmonteret Harmonic Filter, der fås i beskyttelsesklassificeringerne IP20 og IP21. HMI fås som standar
d. Kompatibel med VLT®-, VACON®- og iC7-frekvensomformere fra Danfoss.

099H0431

Comsys ADF P100, 90A, 480V-TN, IP21

P100-90/480_T-E-----21"
ADF P100 Active Filter er et vægmonteret Harmonic Filter, der fås i beskyttelsesklassificeringerne IP20 og IP21. HMI fås som standar
d. Kompatibel med VLT®-, VACON®- og iC7-frekvensomformere fra Danfoss.

Vis: