Comsys ADF P100, 90A, 480V-TN, IP21

099H0431

P100-90/480_T-E-----21"
ADF P100 Active Filter er et vægmonteret Harmonic Filter, der fås i beskyttelsesklassificeringerne IP20 og IP21. HMI fås som standar
d. Kompatibel med VLT®-, VACON®- og iC7-frekvensomformere fra Danfoss.

Produktdetaljer

Bruttovægt 96 kg
Nettovægt 91 kg
Volume 1.935 l
EAN nr. 5715253137025

Options

Options Power options

Allocate codes for sales

51

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality