Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
099H0293 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Comsys ADF P300, 270A, 690V-TN, IP43
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Comsys ADF P300, 270A, 690V-TN, IP43
099H0293
P300-270/690_TCE83G--43"
The ADF P300 active filter is available in cabinet form with protection
ratings IP32, IP43, and IP54. Extended HMI and multimaster functionality
are included as standard features. Compatible with VLT®, VACON® and iC7
drives from Danfoss.