Viser 59 produkt (er)

060-004166

Pressostat, KP7W

Reg. område: 8 - 32, Differens [bar]: 4 - 10, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP44, Maks. driftstryk [bar]: 35

060-119066

Pressostat, KP7W

Reg. område: 8 - 32, Differens [bar]: 4 - 10, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP44, Maks. driftstryk [bar]: 35

060-120266

Pressostat, KP7W

Differens [bar]: 10, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 6 mm, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 35

060-120366

Pressostat, KP7W

Reg. område: 8 - 32, Differens [bar]: 4 - 10, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 6 mm, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP44, Maks. driftstryk [bar]: 35

060-440166

Pressostat, KP4

Reg. område: -0.2 - 7.5, Differens [bar]: 0.7 - 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP44, Maks. driftstryk [bar]: 21.5

060-001866

Pressostat, KP5

Reg. område: 8 - 32, Differens [bar]: 1.8 - 6, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flaremøtrik, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 35

060-003566

Pressostat, KP5

Differens [bar]: 2, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 35

060-112366

Pressostat, KP2

Reg. område: -0.2 - 5, Differens [bar]: 0.4 - 1.5, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Lodde ODF, Tryktilslutn. str.: 6 mm, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP44, Maks. driftstryk [bar]: 17

060-116066

Pressostat, KP1A

Reg. område: -0.2 - 7.5, Differens [bar]: 0.7 - 4, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 10 x 0.75, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP44, Maks. driftstryk [bar]: 17

060-117166

Pressostat, KP5

Reg. område: 8 - 32, Differens [bar]: 1.8 - 6, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP44, Maks. driftstryk [bar]: 35

Vis: