Viser 2 produkt (er)

060-110766

Pressostat, KPR1

Reg. område: -0.2 - 8, Differens [bar]: 0.5 - 1.5, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 15

060-117466

Pressostat, KPR5

Reg. område: 6 - 18, Differens [bar]: 1 - 2.5, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flare, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Han, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 20