Pressostat, KP5

060-001866

Reg. område: 8 - 32, Differens [bar]: 1.8 - 6, Kontaktfunk.: SPDT, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: Flaremøtrik, Tryktilslutn. str.: 1/4, Tryk han/hun: Hun, Kapsling (IP): IP30, Maks. driftstryk [bar]: 35

Detalles del producto

Bruttovægt 0.602 Kilogram
Nettovægt 0.149 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN nr. 5702428014663

 

Antal pr. pakkeformat 16 stk.
Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dele inkl. Vinkelkonsol
Differens [bar] [Maks.] 6 bar
Differens [bar] [Min.] 1.8 bar
Differens [psi] [Maks.] 87 psi
Differens [psi] [Min.] 26 psi
Driftsklar Nej
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. tilslutn. størrelse 6-14 mm
Elektrisk tilslutning Gummikabelpakning
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Godkendelse BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
c UL us UL873, CS C22.2
Grupo de productos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapil. rør længde 36 in
Kapillarrørslængde [mm] 900 mm
Kapsling (IP) IP30
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Kølemidler R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
Maks. Arbejdstryk [psig] 510 psig
Maks. driftstryk [bar] 35 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 35 bar
Maks. prøvetryk [psig] 510 psig
N.° de expediente SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Nema rating (~) 1
Nombre de producto Presostato
Nombre del producto en el expediente SCIP KP/KPI pressure switch
Oliefrie kølemidler R134a
R513A
R515B
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 32 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] 8 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 464 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 116 psig
Reset Auto
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo KP5
Tryk han/hun Hun
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. DIN 8912
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type Flaremøtrik
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL godkendelse filnavn E31024
UL-godkendte kølemidler R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality