Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, NPT, 1/2, 3 m³/h, PTFE

032U3692

Medieanbefalinger: Damp, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.68 Kilogram
Nettovægt 0.618 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN nr. 5702423231188

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 20 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 20 ms
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Antal veje 2/2
Cv-værdi [gal/min] 3.5 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.7 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 10 psi
Drift Servostyret (membran)
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 15 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 5/8 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Funktion NC
Godkendelse C UL US LISTED
cURus recognized
Husets materiale DZR-messing
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Moderat aggressivt medium
Kv-værdi [m³/h] 3 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 350 psig
Maks. driftstryk [bar] 24.1 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 25 bar
Maks. prøvetryk [psig] 363 psig
Medieanbefalinger Damp
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 185 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 365 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 40 °C
Omgiv. temp. max. 104 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale PTFE
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP-dossier produktnavn EV225B - solenoid valve
Specif. nøgle EV225B 15BD N 12T NC000
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20.1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale DZR messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/2
Tilslutningstype NPT
Type EV225B
Typebetegnelse EV225B 15
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality