Magnetventil, EV225B, Funktion: NC, G, 1/2, 2.2 m³/h, PTFE

032U380429

Medieanbefalinger: Damp, Godkendelse: UL; CE; UR, Husets materiale: DZR-messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.751 Kilogram
Nettovægt 0.7 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN nr. 5702428473002

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 20 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 20 ms
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 2.55 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.35 psi
Drift Servostyret (membran)
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 10 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 3/8 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk tilslutning Spade DIN 43650-A
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] 220 V
Forsyningsspænding [V] AC 220 V
Frekvens [Hz] 60 Hz
Funktion NC
Godkendelse CE
UKCA
UL
UR
Husets materiale DZR-messing
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Moderat aggressivt medium
Kv-værdi [m³/h] 2.2 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 15 bar
Maks. prøvetryk [psig] 217.5 psig
Medieanbefalinger Damp
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 185 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 365 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 40 °C
Omgiv. temp. max. 104 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale PTFE
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
SCIP-dossier produktnavn EV225B - solenoid valve
Specif. nøgle EV225B 10BD G 12T NC000 BQ220B
Spoletype BQ
Spoletype Clip-on
Standardtilslutning ISO 228-1
Strømforbrug [W] 60Hz 12 W
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale DZR messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/2
Tilslutningstype G
Type EV225B
Typebetegnelse EV225B 10
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality