Magnetventil, EV224B, Funktion: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U865132

Medieanbefalinger: Trykluft, Godkendelse: CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.025 Kilogram
Nettovægt 0.967 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN nr. 5702423271436

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 4.6 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 40 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 580 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.35 psi
Drift Servostyret (membran)
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 15 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 5/8 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk tilslutning Spade DIN 43650-A
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] 230 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Funktion NO
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Luft med/uden mineralolie
Kv-værdi [m³/h] 4 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 580 psig
Maks. driftstryk [bar] 40 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 60 bar
Maks. prøvetryk [psig] 870 psig
Medieanbefalinger Trykluft
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer No
Specif. nøgle EV224B 15B G 12N NO000 BB230CS
Spoletype BB
Spoletype Clip-on
Standardtilslutning ISO 228-1
Strømforbrug [W] 50Hz 16 W
Strømforbrug [W] 60Hz 13 W
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/2
Tilslutningstype G
Type EV224B
Typebetegnelse EV224B 15
Åbn/luk udligningsdyse Valgfri udligningsdyse

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality