Magnetventil, EV224B, Funktion: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

032U817102

Medieanbefalinger: Trykluft, Godkendelse: DNVGL-CG-0339; CE, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.172 Kilogram
Nettovægt 1.136 Kilogram
Volume 0.93 Liter
EAN nr. 5702423155521

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 9.25 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 35 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 508 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.35 psi
Drift Servostyret (membran)
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 20 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 3/4 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk tilslutning Spade DIN 43650-A
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Funktion NC
Godkendelse CE
DNVGL-CG-0339
UKCA
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kapsling (IP) IP00
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Luft med/uden mineralolie
Luft med/uden syntetisk olie
Kv-værdi [m³/h] 8 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 508 psig
Maks. driftstryk [bar] 35 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 50 bar
Maks. prøvetryk [psig] 725 psig
Medieanbefalinger Trykluft
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Industripakke
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526
SCIP-dossier produktnavn EV224B NC- solenoid valve
Specif. nøgle EV224B 20B G 34N NC000 BB024DS
Spoletype BB
Spoletype Clip-on
Standardtilslutning ISO 228-1
Strømforbrug [W] DC 16 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 3/4
Tilslutningstype G
Type EV224B
Typebetegnelse EV224B 20
Åbn/luk udligningsdyse Valgfri udligningsdyse

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality