Vis mere
MBT 9110

Viser 18 produkt (er)

084Z2032

MBT 9110, 0 °C - 650 °C

Transm. type: Galvanisk adskilt, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Temperaturområde [°C]: -180 - 1372, Udgang sign.: 4 - 20

084Z3011

MBT 9110, -50 °C - 150 °C

Transm. type: Standard i boks, Følerelementmodstand [Ohm]: 1000, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Udgang sign.: 4 - 20

084Z3108

MBT 9110, -50 °C - 100 °C

Transm. type: Standard, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Udgang sign.: 4 - 20

084Z3155

MBT 9110, 0 °C - 160 °C

Transm. type: Standard EEx, høj lid, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Udgang sign.: 4 - 20

084Z5114

MBT 9110, 0 °C - 150 °C

Transm. type: Standard, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Udgang sign.: 4 - 20

084Z5190

MBT 9110, 0 °C - 100 °C

EL: 2324029969

Transm. type: Standard, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Udgang sign.: 4 - 20

084Z6000

MBT 9110, -50 °C - 200 °C

Transm. type: Standard, høj lid, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Udgang sign.: 4 - 20

084Z6135

MBT 9110, 0 °C - 600 °C

Transm. type: Standard i boks, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Udgang sign.: 4 - 20

084Z7164

MBT 9110, -10 °C - 100 °C

Transm. type: STANDARD EEX, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Udgang sign.: 4 - 20

084Z8115

MBT 9110, -50 °C - 50 °C

Transm. type: Standard i boks, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Temperaturområde [°C]: -200 - 850, Udgang sign.: 4 - 20

Vis: