Heavy-duty sensors used for measuring exhaust gas from diesel engines, turbines and compressors within stationary and marine applications. MBT 5113 – based on thermocouple technology for media temperatures up to 800 °C.
Viser 12 produkt (er)
MBT 5113, 100 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
Temperatursensor, MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Udgang sign.: mV, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
Temperatursensor, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Udgang sign.: mV, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
Temperatursensor, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Udgang sign.: mV, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
MBT 5113, 150 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
Temperatursensor, MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Udgang sign.: mV, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
MBT 5113, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
MBT 5113, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16
Temperatursensor, MBT 5113, 80 mm, G,1/2, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Udgang sign.: mV, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16