Temperatursensor, MBT 5113, 200 mm, G, ISO 228-1-A

084Z5248

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Udgang sign.: mV, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.785 Kilogram
Nettovægt 0.762 Kilogram
Volume 0.624 Liter
EAN nr. 5702423161676

 

Antal pr. pakkeformat 6 stk.
Antal terminaler [stk.] 2 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] [Maks.] 0.945 in
Beskyttelsesrør, diameter [in] [Min.] 0.551 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] [Maks.] 24 mm
Beskyttelsesrør, diameter [mm] [Min.] 14 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 16
Elektrisk tilslutning Type B
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Følerelementstandard EN 60584-2
Følerelementtolerance Klasse 2
Følerindsats Udskiftelig
Halslængde [in] 1.97 in
Halslængde [mm] 50 mm
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 7.9 in
Indbygningslængde [mm] 200 mm
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Ledninger [stk.] 2 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 90 °C
Omgiv. temp. max. 194 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 228-1-A
Proces tilslutn. type G
Procestilslutning materiale AISI 316 Ti
Procestilslutning størrelse 3/4
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Standardtilslutning ISO 228
Temperaturområde [°C] [Maks.] 800 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 1472 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Termoelem. 1 x NiCr-Ni, Type K
Termoelem. tol. EN 60584-2 Class 2
Thermoelem. konstruktionsstd. EN 61515
Tilslutningsmateriale AISI 316 Ti
Tilslutningstype G
Type MBT 5113
Typebetegnelse MBT 5113-B001-200-10-0000
Udgang sign. mV

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality