MBT 5113, 100 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1

084Z2317

Temperaturområde [°C]: -50 - 800, Termoelem.: 1 x NiCr-Ni, Type K, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: Type B, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 16

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.568 Kilogram
Nettovægt 0.566 Kilogram
Volume 1.102 Liter
EAN nr. 5702428895705

 

Antal pr. pakkeformat 8 stk.
Antal terminaler [stk.] 2 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] [Maks.] 0.945 in
Beskyttelsesrør, diameter [in] [Min.] 0.551 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] [Maks.] 24 mm
Beskyttelsesrør, diameter [mm] [Min.] 14 mm
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 16
Elektrisk tilslutning Type B
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Følerelementstandard EN 60584-2
Følerelementtolerance Klasse 2
Følerindsats Udskiftelig
Halslængde [in] 3.94 in
Halslængde [mm] 100 mm
Indb.type Fast
Indbygningslængde [in] 3.94 in
Indbygningslængde [mm] 100 mm
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Ledninger [stk.] 2 stk.
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 85 °C
Omgiv. temp. max. 185 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ANSI/ASME B1.20.1
Proces tilslutn. type G
Procestilslutning materiale AISI 316 Ti
Procestilslutning størrelse 1/2
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperature transmitter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperaturområde [°C] [Maks.] 800 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 1472 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Termoelem. 1 x NiCr-Ni, Type K
Termoelem. tol. EN 60584-2 Class 2
Thermoelem. konstruktionsstd. EN 61515
Tilslutningsmateriale AISI 316 Ti
Tilslutningstype G
Transm. type Galvanisk adskilt
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Maks.] 800 °C
Transmitterindstilllingsområde [°C] [Min.] 0 °C
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Maks.] 1472 °F
Transmitterindstilllingsområde [°F] [Min] 32 °F
Type MBT 5113
Typebetegnelse MBT 5113-B002-100-00-H180
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality