Termostat, KP63

060L110766

Temperaturområde [°C]: -50 - 10, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP30

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.43 Kilogram
Nettovægt 0.366 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN nr. 5702428014540

 

Antal pr. pakkeformat 32 stk.
CE-mærket Yes
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Maks.] 8 K
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Min.] 2.7 K
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.] 8 °C
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.] 2.7 °C
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Maks.] 70 K
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Min.] 10 K
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] 10 °C
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] 70 °C
Diff. type Justerbar
Driftsklar Nej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. spec. std. EN 60947-5
Elektr. tilslutn. størrelse 6-14 mm
Elektrisk tilslutning Gummikabelpakning
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fyldningstype Damp
Følerstørrelse (Ø x L) [in] 1/10 x 19 5/8 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 2.5 x 500 mm
Følertype Kapillarrørsføler
Indeholder batterier No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapil. rør længde 78 3/4 in
Kapillarrørslængde [mm] 2000 mm
Kapsling (IP) IP30
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Maks. følertemperatur [°C] 120 °C
Maks. følertemperatur [°F] 248 °F
Nema rating (~) 1
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 150 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Termostat
Produktoplysninger Termostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
SCIP-dossier nr. be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Temperaturområde [°C] [Maks.] 10 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 14 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type KP63
UL godkendelse filnavn E31024
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality