Termostat, KP61

060L110266

EL: 2324002122

Temperaturområde [°C]: -30 - 13, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Oprullet kapillarrørsføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP30

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.434 Kilogram
Nettovægt 0.366 Kilogram
Volume 1.281 Liter
EAN nr. 5702428014496

 

Anden RoHS-dokumentation Saudi Arabia RoHS
Antal pr. pakkeformat 32 stk.
CE-mærket Yes
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Maks.] 7 K
Diff. @ Maks. indstillingsområde [K] [Min.] 1.2 K
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Maks.] 7 °C
Diff. @ Maks. indstillingsområde[°C] [Min.] 1.2 °C
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Maks.] 23 K
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] [Min.] 4.5 K
Diff. @ Min. indstilllingsområde[°C] [Min.] 4.5 °C
Diff. @ Min. instillingsområde[°C] [Maks.] 23 °C
Diff. type Justerbar
Driftsklar Nej
Elektr. egenskaber iht. EN 60947 Isolering: 400V
Forureningsgrad: 3
Nominel impulsspænding: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Elektr. spec. std. EN 60947-5
Elektr. tilslutn. størrelse 6-14 mm
Elektrisk tilslutning Gummikabelpakning
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fyldningstype Damp
Følerstørrelse (Ø x L) [in] 3/8 x 2 3/4 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 9.5 x 70 mm
Følertype Oprullet kapillarrørsføler
Godkendelse BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
c UL us UL873, CS C22.2
Indeholder batterier No
Kablingsegenskaber iht. EN 60947 Flex, rørringe: 0,5-1,5mm2
Flex, ingen rørringe: 0,7-2,5 mm2
Massiv/flertrådet: 0,75-2,5mm2
Kapil. rør længde 78 3/4 in
Kapillarrørslængde [mm] 2000 mm
Kapsling (IP) IP30
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Maks. følertemperatur [°C] 120 °C
Maks. følertemperatur [°F] 248 °F
Nema rating (~) 1
Omg. temperatur-note 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 150 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Termostat
Produktoplysninger Termostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
SCIP-dossier nr. be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Temperaturområde [°C] [Maks.] 13 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 55 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Type KP61
UL godkendelse filnavn E31024
UL-klassificeret Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality