Termostat, CAS1080

060L502066

Temperaturområde [°C]: 70 - 120, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fast føler, Kapsling (IP): IP67

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.116 Kilogram
Nettovægt 1.06 Kilogram
Volume 5.087 Liter
EAN nr. 5702423151790

 

Alarmsignal Stigende
Antal pr. pakkeformat 8 stk.
CE-mærket Yes
Dele inkl. Følerlomme
Diff. type Fast (maks. værdi)
Differens (FS) [K] 3 K
Driftsklar Nej
Elektr. spec. std. EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. komment. Metalkabelpakning
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fabriksindst. type Dedikeret
Fabriksindstilling (FS) [°C] 80 °C
Fyldningstype Adsorption
Følerelement tilslutn. type G
Følerlomme forb. længde [mm] 75 mm
Følerlomme tilslutn. str. 3/4
Følerlomme, materiale Messing
Følerstørrelse (Ø x L) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 13 x 63 mm
Følertype Fast føler
Godkendelse ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC14=0.1 A, 220 V
AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Længde på følerlomme min. [mm] 200 mm
Maks. følertemperatur [°C] 220 °C
Maks. følertemperatur [°F] 428 °F
Min. følerlommelængde [in] 7 7/8 in
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -32 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Termostat
Produktoplysninger Termostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
SCIP-dossier nr. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] 70 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 158 °F
Tilslutning til lomme/slange M 18 x 1.5
Type CAS1080
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality