Termostat, CAS178

060L418366

Temperaturområde [°C]: 20 - 80, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPDT, Følertype: Fjernføler, Kapillarrørslængde [mm]: 2000, Kapsling (IP): IP67

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.239 Kilogram
Nettovægt 1.177 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN nr. 5702423182527

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Armering Ja
CE-mærket Yes
Dele inkl. Pakningssæt
Diff. @ Min. indstillingsområde [K] 2 K
Diff. type Fast (maks. værdi)
Driftsklar Nej
Elektr. spec. std. EN 60947-4/-5
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. komment. Metalkabelpakning
Elektr. tilslutn. std. DIN 40430
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 13.5
Elektrisk tilslutning Skruet kabelindføring
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fyldningstype Adsorption
Følerstørrelse (Ø x L) [in] 1/2 x 2 1/2 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 13 x 63 mm
Følertype Fjernføler
Godkendelse ABS
BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Indeholder batterier No
Kapil. rør længde 78 3/4 in
Kapillarrørslængde [mm] 2000 mm
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=0.1 A, 220 V
DC13=12 W, 125 V
Længde på følerlomme min. [mm] 75 mm
Maks. følertemperatur [°C] 130 °C
Maks. følertemperatur [°F] 266 °F
Min. følerlommelængde [in] 3 in
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -32 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Termostat
Produktoplysninger Termostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
SCIP-dossier nr. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Temperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] 20 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 176 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 68 °F
Tilslutning til lomme/slange M 18 x 1.5
Type CAS178

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality