Rotary position sensors

Vis mere
Rotary position sensors

Viser 11 produkt (er)

098G1000

Drejepositionsføler, DST X510, 180 °

Forsyningsspænding [V] DC: 5, Elektr. tilslutn. std.: DT04-6P, Omdrejningsretning: CW, Specif. nøgle: DS180000LA11A00 0033X00

098G1001

Drejepositionsføler, DST X510, 180 °

Forsyningsspænding [V] DC: 5, Elektr. tilslutn. std.: DT04-6P, Omdrejningsretning: CCW + CW, Specif. nøgle: DR180180LA14A00 0033X00

098G1002

Drejepositionsføler, DST X510, 180 °

Elektr. tilslutn. std.: DT04-6P, Omdrejningsretning: CW, Specif. nøgle: DS180000HC11A00 0033X00

098G1003

Drejepositionsføler, DST X510, 180 °

Elektr. tilslutn. std.: DT04-6P, Omdrejningsretning: CCW, Specif. nøgle: DS180000HC21A00 0033X00

098G1012

Drejepositionsføler, DST X510, 30 °

Forsyningsspænding [V] DC: 5, Elektr. tilslutn. std.: DT04-6P, Omdrejningsretning: CW, Specif. nøgle: DS030000LA11A00 0033X00

098G1014

Drejepositionsføler, DST X510, 180 °

Forsyningsspænding [V] DC: 36, Elektr. tilslutn. std.: DT04-6P, Omdrejningsretning: CCW + CW, Specif. nøgle: DS180000HC24A00 0033X00

098G1500

Drejepositionsføler, DST X520, 180 °

Forsyningsspænding [V] DC: 5, Elektr. tilslutn. std.: 282108-1, Omdrejningsretning: CW, Specif. nøgle: AS180000LA11000 0033A00

098G1501

Drejepositionsføler, DST X520, 180 °

Forsyningsspænding [V] DC: 5, Elektr. tilslutn. std.: 282108-1, Omdrejningsretning: CCW + CW, Specif. nøgle: AR180180LA14000 0033A00

098G1502

Drejepositionsføler, DST X520, 180 °, 0.5 - 4.5 V

Elektr. tilslutn. std.: 282108-1, Omdrejningsretning: CW, Specif. nøgle: AS180000HC11000 0033A00

098G1503

Drejepositionsføler, DST X520, 180 °

Elektr. tilslutn. std.: 282108-1, Omdrejningsretning: CW, Specif. nøgle: AS180000HC21000 0033A00

Vis: