Drejepositionsføler, DST X520, 180 °

098G1503

Elektr. tilslutn. std.: 282108-1, Omdrejningsretning: CW, Specif. nøgle: AS180000HC21000 0033A00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.08 Kilogram
Nettovægt 0.036 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN nr. 5702428646925

 

Anlægstype Single
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. std. 282108-1
Elektr. tilslutn. størrelse 6 pin
Elektrisk tilslutning AMP SuperSeal
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omdrejningsretning CW
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Drejepositionsføler
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f
SCIP-dossier produktnavn GRN
Specif. nøgle AS180000HC21000 0033A00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tilbehør A
Type DST X520
Udgang sign. SAE J1939
Vinkel/kanal 1 [°] 180 °

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality