Vis mere
DST X520

Viser 5 produkt (er)

098G1500

Drejepositionsføler, DST X520, 180 °

Forsyningsspænding [V] DC: 5, Elektr. tilslutn. std.: 282108-1, Omdrejningsretning: CW, Specif. nøgle: AS180000LA11000 0033A00

098G1501

Drejepositionsføler, DST X520, 180 °

Forsyningsspænding [V] DC: 5, Elektr. tilslutn. std.: 282108-1, Omdrejningsretning: CCW + CW, Specif. nøgle: AR180180LA14000 0033A00

098G1502

Drejepositionsføler, DST X520, 180 °, 0.5 - 4.5 V

Elektr. tilslutn. std.: 282108-1, Omdrejningsretning: CW, Specif. nøgle: AS180000HC11000 0033A00

098G1503

Drejepositionsføler, DST X520, 180 °

Elektr. tilslutn. std.: 282108-1, Omdrejningsretning: CW, Specif. nøgle: AS180000HC21000 0033A00

098G1545

Drejepositionsføler, DST X520, 60 °, 4 - 20 mA

Elektrisk tilslutning: M12, Elektr. tilslutn. std.: INGEN, Omdrejningsretning: CW, Specif. nøgle: FS060000HA31100 0033AA0

Vis: