Vis mere
iSave 50-70

Viser 6 produkt (er)

180F7020

iSave 50

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 52, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 228, Nominel effekt [HK]: 30, Nominel effekt [kW]: 22.5

180F7021

ISAVE 70

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 70, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 308, Nominel effekt [HK]: 30, Nominel effekt [kW]: 18.5

180F7023

iSave 50

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 52, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 228, Nominel effekt [HK]: 30, Nominel effekt [kW]: 18.5

180F7025

ISAVE 70

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 70, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 308, Nominel effekt [HK]: 30, Nominel effekt [kW]: 18.5

180F7038

iSave 50

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 52, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 228, Nominel effekt [HK]: 30, Nominel effekt [kW]: 18.5

180F7040

ISAVE 70

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 70, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 308, Nominel effekt [HK]: 30, Nominel effekt [kW]: 18.5

Vis: