ISAVE 70

180F7021

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 70, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 308

Produktdetaljer

Bruttovægt 187 Kilogram
Nettovægt 163.5 Kilogram
Volume 193.756 Liter
EAN nr. 5715162673188

 

CE-mærket Yes
Description iSave 70 (Without motor)
Differenstryk højtryk ind ud [barg] [Maks.] 5 barg
Differenstryk højtryk ind ud [psig] [Maks.] 72 psig
Driftsklar Yes
Dræntilslutning standard BSPP
Dræntilslutning størrelse [in] 1/4 in
Dræntilslutningstype BSPP
Flow [gpm] [Min.] 220 gal/min
Flow [m³/t] [Min.] 50 m³/h
Godkendelse CE
Hastighed [rpm] [Maks.] 875 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 650 rpm
Højtryk indgangs port størrelse [in] 3 in
Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.] 308 gal/min
Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.] 70 m³/h
Højtryk-indgangsport [barg] [Min.] 40 barg
Højtryk-indgangsport [psig] [Min.] 580 psig
Højtryk-indgangsport, intermitterende [barg] [Min.] 2 barg
Højtryk-indgangsport, intermitterende [psig] [Min.] 29 psig
Højtryk-udgangs port [barg] [Maks.] 83 barg
Højtryk-udgangs port [psig] [Maks.] 1200 psig
Højtryk-udgangs port tilslutnings standard Victaulic
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
lavtryk ind ud @ maks. flow [barg] 1 barg
lavtryk ind ud maks. statisk prøvetryk [barg] 13 barg
lavtryk ind ud maks. statisk prøvetryk [psig] 189 psig
lavtryk ind ud @ maks. flow [psig] 11 psig
lavtryks port indgangstryk [barg] [Maks.] 5 barg
lavtryks port indgangstryk [psig] [Maks.] 72 psig
lavtryks port indgangstrykstød [barg] 10 barg
lavtryks port indgangstrykstød [psig] 145 psig
Lydtryk [dB(A)] 86 dBA
Materialetype Duplex
Super Duplex
Medietemperatur [°C] [Maks.] 35 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 95 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Monteringsretning Vertical
Horizontal
Bare shafted
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 34,6x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 882x426x496
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Energy Recovery Device
Produktoplysninger iSave
REACH-kandidatlistens stoffer No
Smøringsflow ved 60 Bar [m³/t] [Maks.] 1.5 m³/h
Smøringsflow ved 871 PSI [gpm] [Maks.] 6.6 gal/min
Startmoment [Nm] [Maks.] 132 N-m
Startmoment [Nmlbf*fl] [Maks] 132 lbf∙ft
Statisk prøvetryk højtryk ind ud [barg] [Maks] 108 barg
Statisk prøvetryk højtryk ind ud [psig] [Maks.] 1566 psig
Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.] 140 lbf∙ft
Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.] 190 N-m
Tilladt driftsflow for lavtryk-tilgang [gpm] [Maks.] 308 gal/min
Tilladt driftsflow for lavtryk-tilgang [m³/t] [Maks.] 70 m³/h
Tilladt driftstryk for lavtryk-tilgang [barg] [Min.] 2 barg
Tilladt driftstryk for lavtryk-tilgang [psig] [Min.] 29 psig
Tilslutningsstandard for højtryk port Victaulic
Tilslutningsstandard for lavtryks port Victaulic
Tilslutningsstørrelse for HP-udgang [in] 3 in
Tilslutningsstørrelse for lavtryks port [in] 3 in
Tilslutningsstørrelse for lavtryks port-udgang [in] 3 in
Type iSave 50-70
Typebetegnelse ISAVE 70
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality