iSave 50

180F7038

Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.]: 52, Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.]: 228, Nominel effekt [HK]: 30, Nominel effekt [kW]: 18.5

Produktdetaljer

Bruttovægt 664 Kilogram
Nettovægt 614.16 Kilogram
Volume 1632.28 Liter
EAN nr. 5715162675465

 

CE-mærket Yes
Description iSave50 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz
Differenstryk højtryk ind ud [barg] [Maks.] 5 barg
Differenstryk højtryk ind ud [psig] [Maks.] 72 psig
Driftsklar Yes
Dræntilslutning standard BSPP
Dræntilslutning størrelse [in] 1/4 in
Dræntilslutningstype BSPP
Flow [gpm] [Min.] 184 gal/min
Flow [m³/t] [Min.] 42 m³/h
Godkendelse CE
Hastighed [rpm] [Maks.] 625 rpm
Hastighed [rpm] [Min.] 525 rpm
Højtryk indgangs port størrelse [in] 3 in
Højtryk udgangs port flow [gpm] [Maks.] 228 gal/min
Højtryk udgangs port flow [m³/t] [Maks.] 52 m³/h
Højtryk-indgangsport [barg] [Min.] 40 barg
Højtryk-indgangsport [psig] [Min.] 580 psig
Højtryk-indgangsport, intermitterende [barg] [Min.] 2 barg
Højtryk-indgangsport, intermitterende [psig] [Min.] 29 psig
Højtryk-udgangs port [barg] [Maks.] 83 barg
Højtryk-udgangs port [psig] [Maks.] 1200 psig
Højtryk-udgangs port tilslutnings standard Victaulic
Indeholder batterier No
IP-beskyttelsesklasse IP55
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
lavtryk ind ud @ maks. flow [barg] 1 barg
lavtryk ind ud maks. statisk prøvetryk [barg] 13 barg
lavtryk ind ud maks. statisk prøvetryk [psig] 189 psig
lavtryk ind ud @ maks. flow [psig] 8 psig
lavtryks port indgangstryk [barg] [Maks.] 5 barg
lavtryks port indgangstryk [psig] [Maks.] 72 psig
lavtryks port indgangstrykstød [barg] 10 barg
lavtryks port indgangstrykstød [psig] 145 psig
Lydtryk [dB(A)] 83 dBA
Materialetype Duplex
Super Duplex
Medietemperatur [°C] [Maks.] 35 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Maks.] 95 °F
Medietemperatur [°F] [Min.] 36 °F
Monterings ramme Rustfri
Monteringsretning Vertical
Motor isolationsklasse B
Motor poler 6
Motor ramme størrelse 200L
Motor standard IEC
Motorens omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Motorens omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 104 °F
Motormoment ved nom. hastighed [Nm] 177 N-m
Motormoment ved nom. hastighed [Nmlbf*fl] 130.5 lbf∙ft
Motorspænding 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Motorstrøm [A] 37 A
Nominel effekt [HK] 30
Nominel effekt [kW] 18.5 kW
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 0 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 32 °F
Oprindelsesland Denmark
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 84,3x28,2x40,2
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 2150x720x1025
Pakningsmateriale NBR
Produktgruppe Energy Recovery Device
Produktoplysninger iSave
REACH-kandidatlistens stoffer No
Smøringsflow ved 60 Bar [m³/t] [Maks.] 1.5 m³/h
Smøringsflow ved 871 PSI [gpm] [Maks.] 6.6 gal/min
Startmoment [Nm] [Maks.] 180 N-m
Startmoment [Nmlbf*fl] [Maks] 132 lbf∙ft
Statisk prøvetryk højtryk ind ud [barg] [Maks] 108 barg
Statisk prøvetryk højtryk ind ud [psig] [Maks.] 1566 psig
Tilladt arbejdsmoment [lb-ft] [Maks.] 125 lbf∙ft
Tilladt arbejdsmoment [Nm] [Maks.] 170 N-m
Tilladt driftsflow for lavtryk-tilgang [gpm] [Maks.] 252 gal/min
Tilladt driftsflow for lavtryk-tilgang [m³/t] [Maks.] 57 m³/h
Tilladt driftstryk for lavtryk-tilgang [barg] [Min.] 2 barg
Tilladt driftstryk for lavtryk-tilgang [psig] [Min.] 29 psig
Tilslutningsstandard for højtryk port Victaulic
Tilslutningsstandard for lavtryks port Victaulic
Tilslutningsstørrelse for HP-udgang [in] 3 in
Tilslutningsstørrelse for lavtryks port [in] 3 in
Tilslutningsstørrelse for lavtryks port-udgang [in] 3 in
Type iSave 50-70
Typebetegnelse iSave 50
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality