The new 140 bar manual valve range for Industrial CO2 Trans-critical Systems is based on the successful modular Standard SVL platform.The same flexibility, simplicity and efficiency are features offered in this new series.The valves are designed to open at very low differential pressures, allow favorable flow conditions and are easy to disassemble forinspection and service.Laser cut V-ports provide excellent opening characteristics (CHV-140B 50-100). The valve cone has a built-in flexibility to ensure a precise and tight closing towards the valve seat. A well-balanced dampening effect between the piston and the cylinder gives anoptimal protection during low loads and against pulsations.The valves are available as parts program.
Viser 20 produkt (er)
Multifunktionsventilhus, SVL-140B 50, Maks. driftstryk [bar]: 140
Parts program navn: ICMTS, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 50, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50
Multifunktionsventilhus, SVL-140B 50, Maks. driftstryk [bar]: 140
Parts program navn: ICMTS, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 50, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50
Multifunktionsventilhus, SVL-140B 80, Maks. driftstryk [bar]: 140
Parts program navn: ICMTS, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 80
Multifunktionsventilhus, SVL-140B 80, Maks. driftstryk [bar]: 140
Parts program navn: ICMTS, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 80, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 80
Multifunktionsventilhus, SVL-140B 50, Maks. driftstryk [bar]: 140
Parts program navn: ICMTS, Standardtilslutning: EN 1254-5; ASME B16.50, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 54, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 54
Multifunktionsventilhus, SVL-140B 50, Maks. driftstryk [bar]: 140
Parts program navn: ICMTS, Standardtilslutning: EN 1254-5; ASME B16.50, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 54, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 54
Multifunktionsventilhus, SVL-140B 40, Maks. driftstryk [bar]: 140
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning
Multifunktionsventilhus, SVL-140B 40, Maks. driftstryk [bar]: 140
Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning
Funktionsmodul, CHV-140B 50-65, SVL Flexline, Maks. driftstryk [bar]: 140
Typebetegnelse: Komplet top