Funktionsmodul, CHV-140B 50-65, SVL Flexline, Maks. driftstryk [bar]: 140.0

148B6876

Typebetegnelse: Komplet top

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.744 Kilogram
Nettovægt 2.43 Kilogram
Volume 1.896 Liter
EAN nr. 5715162794623

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendes til produkt CHV-140B 50-65
Driftsklar SVL Flexline-reservedele
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 2030 psig
Maks. driftstryk [bar] 140 bar
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn CHV-140B
Produktgruppe Check valves
Produktnavn Funktionsmodul
Produkttilbehør SVL Flexline-tilbehør
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Type CHV-140B 50-65
Typebetegnelse Komplet top
Varemærke SVL Flexline

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality