Multifunktionsventilhus, SVL-140B 50, Maks. driftstryk [bar]: 140

148B5862

Parts program navn: ICMTS, Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Afgangstilslutning: Svejsning, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 50, Tilslutningsstørrelse for udgang [mm]: 50

Produktdetaljer

Bruttovægt 5.35 Kilogram
Nettovægt 4.9 Kilogram
Volume 6 Liter
EAN nr. 5715162515945

 

Afgangstilslutning Svejsning
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Anvendes til produkt ICMTS 50
FIA-140B 50-65
SVA-140B 50-65
CE-mærket Yes
Driftsklar SVL Flexline-reservedele
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 2
Godkendelse C UL US LISTED
CE
UKCA
Husets materiale Stål
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kategori I
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 2030 psig
Maks. driftstryk [bar] 140 bar
Pakkeformat Enkeltpakke
Parts program navn ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Produktgruppe Multifunction valves
Produktnavn Multifunktionsventilhus
Produktoplysninger Ventilhus
Produkttilbehør SVL Flexline-tilbehør
Retning Ligeløb
Standardtilslutning ANSIB36.10 SCH80
EN10216-2
Temperaturområde [°C] [Maks.] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 302 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutn. str. tilgang 2 in
Tilslutn. størrelse for udgang 2 in
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse for udgang [mm] 50 mm
Tilslutningsstørrelse på indløb [mm] 50 mm
Tilslutningstype, tilgang Svejsning
Type SVL-140B 50
UL-klassificeret Yes
Varemærke SVL Flexline

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality