KVC hot gas bypass regulator are used to adaptcompressor capacity to actual evaporator load by supplying a replacement capacity in form ofhot / cool gas.It is installed in a bypass line between the high- and low-pressure sides of the refrigeration system and is designed for direct gas injection into the suction line.
Viser 10 produkt (er)
Varmgas by-pass regulator, KVC 12
Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00, Afgangstilslutning: FLARE, 0.2 bar - 6 bar, Kv-værdi [m³/h]: 0.68, Maks. driftstryk [bar]: 28
Varmgas by-pass regulator, KVC 15
Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangsstørrelse [mm]: 16.00, Afgangstilslutning: FLARE, 0.2 bar - 6 bar, Kv-værdi [m³/h]: 1.25, Maks. driftstryk [bar]: 28
Varmgas by-pass regulator, KVC 12
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv-værdi [m³/h]: 0.68, Maks. driftstryk [bar]: 28
Varmgas by-pass regulator, KVC 22
Tilgangsstørrelse [mm]: 22, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 22.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv-værdi [m³/h]: 1.85, Maks. driftstryk [bar]: 28
Varmgas by-pass regulator, KVC 12
Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv-værdi [m³/h]: 0.68, Maks. driftstryk [bar]: 28
Varmgas by-pass regulator, KVC 15
Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 16.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv-værdi [m³/h]: 1.25, Maks. driftstryk [bar]: 28
Varmgas by-pass regulator, KVC 12
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv-værdi [m³/h]: 0.68, Maks. driftstryk [bar]: 28
Varmgas by-pass regulator, KVC 22
Tilgangsstørrelse [mm]: 22, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 22.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv-værdi [m³/h]: 3.2, Maks. driftstryk [bar]: 28
Varmgas by-pass regulator, KVC 15
Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 16.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv-værdi [m³/h]: 1.25, Maks. driftstryk [bar]: 28
Varmgas by-pass regulator, KVC 15
Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 16.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv-værdi [m³/h]: 1.25, Maks. driftstryk [bar]: 28