Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
034L0147 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Varmgas by-pass regulator, KVC 15
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Varmgas by-pass regulator, KVC 15
034L0147
Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangsstørrelse [mm]: 16.00, Afgangstilslutning: Lodde, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv-værdi [m³/h]: 1.25, Maks. driftstryk [bar]: 28