Varmgas by-pass regulator, KVC 12

034L0141

Tilgangsstørrelse [mm]: 12, Tilslutningstype, tilgang: FLARE, Afgangsstørrelse [mm]: 12.00, Afgangstilslutning: FLARE, 0.2 bar - 6 bar, Kv-værdi [m³/h]: 0.68, Maks. driftstryk [bar]: 28

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.458 Kilogram
Nettovægt 0.395 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN nr. 5702428411509

 

Afgangsstørrelse [in] 1/2 in
Afgangsstørrelse [mm] 12 mm
Afgangstilslutning FLARE
Anden RoHS-dokumentation EAEU RoHS
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Cv-værdi [gal/min] 0.79 gal/min
Driftsklar KV-ventilreservedele
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fabriksindstilling [bar] 2 bar
Fabriksindstilling [psig] 29 psig
Godkendelses filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Indgraveret 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kundes varenummer 00V074
Kv-værdi [m³/h] 0.68 m³/h
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Maks. Arbejdstryk [psig] 406 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Maks. prøvetryk [bar] 31 bar
Maks. prøvetryk [psig] 450 psig
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -45 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 220 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -50 °F
Nominel kapacitet R134a [kW] 4.8 kW
Nominel kapacitet R134a [TR] 1.36 TR
Nominel kapacitet R22 [kW] 7.6 kW
Nominel kapacitet R22 [TR] 2.14 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] 6.9 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] 2.02 TR
Nominel kapacitet R407C [kW] 8.4 kW
Nominel kapacitet R407C [TR] 2.31 TR
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R513A
P-bånd, maks. [bar] 2 bar
P-bånd, maks. [psi] 29 psi
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Varmgas by-pass regulator
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] [Maks.] 6 bar
Reguleringsområde [bar] [Min.] 0.2 bar
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] 87 psig
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] 3 psig
SCIP-dossier nr. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Tilgangsstørrelse [in] 1/2 in
Tilgangsstørrelse [mm] 12 mm
Tilslutningstype, tilgang FLARE
Type KVC 12
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality