Pilotstyrede servoventiler

Viser 253 produkt (er)

027H1062

Pilotreguleret servoventil, ICS3E 25-15, 20 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20, Kv-værdi [m³/h]: 6

027H2020

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-5, 25 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Kv-værdi [m³/h]: 1.7, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2021

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-5, 25 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Kv-værdi [m³/h]: 1.7, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2023

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-5, 22 mm, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: EN 1254-1, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 22, Kv-værdi [m³/h]: 1.7, Tilslutningsmateriale: Stål

Vis: