Vis mere
ICS

Viser 230 produkt (er)

027H1062

Pilotreguleret servoventil, ICS3E 25-15, 20 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20, Kv-værdi [m³/h]: 6

027H2020

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-5, 25 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Kv-værdi [m³/h]: 1.7, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2021

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-5, 25 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Kv-værdi [m³/h]: 1.7, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2023

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-5, 22 mm, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: EN 1254-1, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 22, Kv-værdi [m³/h]: 1.7, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2024

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-5, 28 mm, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: EN 1254-1, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 28, Kv-værdi [m³/h]: 1.7, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2025

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-5, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: ASME B 16.22, Kv-værdi [m³/h]: 1.7, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2026

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-5, 28 mm, Lodning

Tilslutningstype, tilgang: Lodning, Standardtilslutning: ASME B 16.22, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 28, Kv-værdi [m³/h]: 1.7, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2028

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-5, 20 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20, Kv-værdi [m³/h]: 1.7, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2029

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-5, 20 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 20, Kv-værdi [m³/h]: 1.7, Tilslutningsmateriale: Stål

027H2030

Pilotreguleret servoventil, ICS1 25-10, 25 mm, Svejsning

Tilslutningstype, tilgang: Svejsning, Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningsstørrelse på indløb [mm]: 25, Kv-værdi [m³/h]: 3.5, Tilslutningsmateriale: Stål

Vis: