Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
027H2020 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Pilot operated servo valve, ICS1 25-5, 25 mm, Butt weld
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pilot operated servo valve, ICS1 25-5, 25 mm, Butt weld
027H2020
Inlet connection type: Butt weld, Connection standard: EN 10220, Inlet connection size [mm]: 25, Kv value [m³/h]: 1.7, Connection material: Steel