Vis mere
CCM

Viser 7 produkt (er)

027H7177

Elektrisk reguleringsventil, CCM 40

Kølemidler: R404A; R744; R134a; R449A, Kv-værdi [m³/h]: 4.87, Maks. driftstryk [bar]: 90, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 44

027H7178

Elektrisk reguleringsventil, CCM 30

Kølemidler: R404A; R744; R134a; R449A, Kv-værdi [m³/h]: 2.78, Maks. driftstryk [bar]: 90, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 44

027H7179

Elektrisk reguleringsventil, CCM 20

Kølemidler: R404A; R744; R134a; R449A, Kv-værdi [m³/h]: 1.85, Maks. driftstryk [bar]: 90, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 44

027H7185

Elektrisk reguleringsventil, CCM 40

Kølemidler: R404A; R744; R134a; R449A, Kv-værdi [m³/h]: 4.87, Maks. driftstryk [bar]: 90, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

027H7186

Elektrisk reguleringsventil, CCM 30

Kølemidler: R404A; R744; R134a; R449A, Kv-værdi [m³/h]: 2.78, Maks. driftstryk [bar]: 90, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

027H7187

Elektrisk reguleringsventil, CCM 20

Kølemidler: R404A; R744; R134a; R449A, Kv-værdi [m³/h]: 1.85, Maks. driftstryk [bar]: 90, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

027H7188

Elektrisk reguleringsventil, CCM 10

Kølemidler: R404A; R744; R134a; R449A, Kv-værdi [m³/h]: 0.7, Maks. driftstryk [bar]: 90, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Vis: